Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 18, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 9,2 мм, ширина текстового поля: 2,4 мм
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание
Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 6,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм
Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 0,5 м, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 50000 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 90, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, для маркировки клемм Entrelec, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,9 мм, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 9,3 мм, ширина текстового поля: 6,75 мм
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 ... 20, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.