Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...9, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку от 1 ... 10, 11 ... 20 и т.д. до 91 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 461 ... 470, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 50, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 41 ... 50, белый, для клемм шириной: 3,5 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 2, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Материал UniCard для термопечатающего принтера, для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 72 элемента, смещенная ножка, надписи наносятся при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: белый
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.