Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 11 ... 20, белый, для клемм шириной: 4,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 401 ... 410, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 7,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм
Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, длина рулона: 30 м, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30000 мм
Держатель таблички клеммных сборок, с регулировкой по высоте, для концевых фиксаторов CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, маркировка этикетками в формате 20 х 8 мм
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 15,2 мм
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 1 ... 10, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.