Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Штекерные соединители для передачи данных
1430420

Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS, INTERBUS, 5-контактный, экранирован., Гнездо угловой M12, кодирование: B, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр проводника 6 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок