HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM25-EL-AL
-
Корпус
1419244
Соединительный корпус D7, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PA, длина кабеля: 1, прямое, 1x M25, высота: 60,5 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн., для гнездовых вставок
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Соединительный корпус |
Серия изделий | HC-STA-D07 |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | D7 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Защитная крышка | да |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | прямое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 34,2 мм |
Высота | 60,5 мм |
Длина | 24,2 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
V0 (Защитная крышка) | |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защитная крышка | PA |
Материал, защелка | PA |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M25 |
Тип соединения | Скоба |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK06 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1419244 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7APF |
GTIN | 4055626159751 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 44,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 44,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411134
-
US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Защитная крышка 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Защитная крышка 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Защитная крышка 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Защитная крышка 1419273
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А