Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

US-EMLP (20X9) CUS - Пластиковая табличка
0830085

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 75, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94