Этикетка, Green Product, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 5000, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Маркировка устройств
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.
Этикетка, рулон, красный (RAL 3001), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Маркеры для концевых фиксаторов, Green Product, Пластина, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Этикетка, Green Product, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм
Этикетка, Green Product, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Этикетка, рулон, yellow (RAL 1018), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 16 мм
Пластиковая табличка, Green Product, Карта, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм
Фиксируемые таблички, Green Product, Пластина, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, без маркировки, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Маркеры для устройств, Green Product, Лист, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм
Преимущества для вас
- Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
- Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
- От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Сбалансированная маркировка Маркируйте свой шкаф управления сбалансированным образом вместе с нами!
Убедитесь в надежности наших сбалансированных решений для промышленной маркировки и значительно сократите ваш углеродный след. Ассортимент ресурсосберегающей маркировки идеально подходит для использования в шкафу управления и включает решения для маркировки клемм, проводников и кабелей, а также устройств и установок. Наши сбалансированные маркировочные материалы обладают теми же качественными характеристиками, что и традиционные. Благодаря идентичным техническим и оптическим свойствам, качеству печати и долговечности вы можете выбрать сбалансированные альтернативы без ущерба для проверенного качества.
Маркировка устройств
Применение в шкафу управления
Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.
Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.
Маркировка устройств для наклеивания
Маркировка устройств для наклеивания
Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.
Маркировка устройств для привинчивания
Маркировка устройств для привинчивания
Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.
Установка пластмассовых табличек в несущую рейку
Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек
Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.