Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0830586
EML-ESD (45X5)RL-T - Маркировка для устройств
EML-ESD (45X5)RL-T - Маркировка для устройств
0830586

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Go to Product Detail Page for item 0831678
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств
0831678

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 255, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм

Go to Product Detail Page for item 0822291
EMLP 32 (38X14) - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 32 (38X14) - Пластиковая табличка с отверстием
0822291

Пластиковая табличка с отверстием, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 38 мм

Go to Product Detail Page for item 0831747
LS-EMLP (45X14) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP (45X14) YE - Маркеры для устройств
0831747

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 33, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Go to Product Detail Page for item 0822343
EMLP 32 (38X14) SR - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 32 (38X14) SR - Пластиковая табличка с отверстием
0822343

Пластиковая табличка с отверстием, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 38 мм

Go to Product Detail Page for item 0828854
US-EMP (49X15) YE - Фиксируемые таблички
US-EMP (49X15) YE - Фиксируемые таблички
0828854

Фиксируемые таблички, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 18, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Go to Product Detail Page for item 0830551
EML-RM (50X10)RL-T - Этикетка, отделяемая
EML-RM (50X10)RL-T - Этикетка, отделяемая
0830551

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0831672
LS-EMP-AL (60X15) BK - Маркеры для устройств
LS-EMP-AL (60X15) BK - Маркеры для устройств
0831672

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.