Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830066
US-EMSP (50X30) SR CUS - Маркеры для устройств
US-EMSP (50X30) SR CUS - Маркеры для устройств
0830066

Маркеры для устройств, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830025
US-EMP (17X15) CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (17X15) CUS - Фиксируемые таблички
0830025

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832009
LS-EMLP (60X15) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (60X15) SR CUS - Маркеры для устройств
0832009

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830121
US-EMLP (100X60) CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (100X60) CUS - Пластиковая табличка
0830121

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831903
LS-EMSP-AL (50X30) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (50X30) CUS - Маркеры для устройств
0831903

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830100
US-EMLP (27X18) CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X18) CUS - Пластиковая табличка
0830100

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824257
BMKL 50X12 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 50X12 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824257

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 63, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831993
LS-EMLP (17X7) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17X7) SR CUS - Маркеры для устройств
0831993

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 220, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831999
LS-EMLP (22X12) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (22X12) SR CUS - Маркеры для устройств
0831999

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 104, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0802007
EMLP 30 (45X10)R CUS - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 30 (45X10)R CUS - Пластиковая табличка с отверстием
0802007

Пластиковая табличка с отверстием, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.