Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830056
US-EMP (60X30) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (60X30) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830056

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829108
UC-EMSP (50X30) SR CUS - Маркеры для устройств
UC-EMSP (50X30) SR CUS - Маркеры для устройств
0829108

Маркеры для устройств, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0802765
EMT (31X12,5)R YE CUS - Вставная табличка
EMT (31X12,5)R YE CUS - Вставная табличка
0802765

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 31 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832034
LS-EMLP (45X15) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (45X15) YE CUS - Маркеры для устройств
0832034

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830180
EMLS (38,1X19)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (38,1X19)R SR CUS - Этикетка безопасности со специальным клеем
0830180

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 19 мм, ширина текстового поля: 38,1 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830149
GPE 1,5 SO - Гравировочный материал
GPE 1,5 SO - Гравировочный материал
0830149

Гравировочный материал, Пластина, по желанию заказчика, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 93 мм, ширина текстового поля: 184 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827640
UC-EMP (27X8) YE CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X8) YE CUS - Фиксируемые таблички
0827640

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830350
US-EMP (8,8X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (8,8X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830350

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 88, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 8,8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828993
EML (100X40)R SR CUS - Этикетка
EML (100X40)R SR CUS - Этикетка
0828993

Этикетка, cеребро/матт, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.