G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод
1411126

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1