Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, с PE-проводником, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 11-жильный, 8 x 0,50 мм2 и 3 x 1,00 мм2, длина: 50 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG24/1, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG24/1, SF/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 5-жильные, цвет жилы: черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый, длина кабеля: 100 м
Кабель CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), высокопрочный установочный кабель 2 x 2 x 0,22 мм2, одножильный, экранированный, с внешней оболочкой: диаметр 7,8 мм, внутренняя оболочка: диаметр 5,75 ± 0,15 мм, с разъемами RJ45 с обоих концов, с прямой или перекрестной разводкой
Системный кабель шины, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, цвет морской воды RAL 5021
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PE-X без галогенов, черный RAL 9005, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-голубой, оранжево-желтый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с