Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, серый RAL 7001, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: 100 м, повышенная гибкость, стойкий к воздействию искр при сварке
Плоский кабель AS-Interface, изоляция из ПВХ, с допуском UL, желтый цвет, 2 x 1,5 мм2, бухта 100 м
Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 12-жильный, 10 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, Single Pair Ethernet, экранирован., ПВХ, черный, 2-жильные (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), цвет жилы: белый, синий, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, серый RAL 7001, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: 100 м, повышенная гибкость, стойкий к воздействию искр при сварке
Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, черный цвет, для подключения дополнительных источников питания, 2 x 1,5 мм2, бухта 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 4-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, синий, черный, длина кабеля: 100 м
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с