Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 1416350
VS-OE-OE-94E-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-94E-100,0 - Кабель для передачи данных
1416350

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., FRNC без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG23/1, S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1286209
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Оптоволоконный кабель
1286209

Универсальный кабель GOF, 12-жильный, кабель mini-breakout для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1653058
VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7 - Кабель для передачи данных
VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7 - Кабель для передачи данных
1653058

Кабель CAT7-S/FTP, 2 x 2 x 26 AWG, гибкий (7-проволочный), 2 x 20 AWG (19-проволочный) экранированный, внешняя оболочка: не содержащий галогена полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, для USB 2.0 и FireWire, продается на метры

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1417491
VS-OE-OE-93C/... - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93C/... - Кабель для передачи данных
1417491

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400 м)

Go to Product Detail Page for item 2723152
IBS INBC METER/E - Кабель для монтажа удаленной шины
IBS INBC METER/E - Кабель для монтажа удаленной шины
2723152

Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., ПВХ/ПВХ, черный RAL 9005, 9-жильные (3 x 2 x 0,22 мм2 + 3 x 1 мм2), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, возможность прокладывания в грунте

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1286214
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Оптоволоконный кабель
1286214

Универсальный кабель GOF, 24-жильный, оптический кабель со свободной укладкой волокон в трубке для стационарной прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с