Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-синий, желто-зеленый, длина кабеля: 1000 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: бело-синий, желто-зеленый, длина кабеля: 500 м
Кабель для использования вне помещений PCF, 2-жильный, многомодовый оптокабель с отдельной изоляцией волокон для жесткой прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS, экранирован., PUR/ПВХ, синий, 2-жильные (1x2xAWG24/19), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: 100 м
Кабель для использования вне помещений GOF, 4-жильный, многомодовый оптокабель с отдельной изоляцией волокон для жесткой прокладки, неметаллическая защита от грызунов, легкосменный, устойчив к УФ-излучению, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, без галогенов и самозатухающий, повышенная прочность, водостойкий во всех направлениях
Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS PA (31,25 кбит/с), FOUNDATION Fieldbus (31,25 кбит/с), экранирован., ПВХ, черный, 2-жильные (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: 500 м
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 6-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, длина кабеля: 100 м
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с