Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1417320
VS-OE-OE-93E/... - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93E/... - Кабель для передачи данных
1417320

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 4-жильные (2x2xAWG26/7, SF/UTP), цвет жилы: белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, длина кабеля: На выбор (0,5 ... 100 м)

Go to Product Detail Page for item 2759870
IBS INBC METER/S - Кабель для монтажа удаленной шины
IBS INBC METER/S - Кабель для монтажа удаленной шины
2759870

Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., PUR, зеленый RAL 6017, 9-жильные (3 x 2 x 0,25 мм2 + 3 x 1 мм2), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, повышенная гибкость, устойчив к сварочному грату

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с