Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408541
NBC-93G/... - Кабель для передачи данных
NBC-93G/... - Кабель для передачи данных
1408541

Продается на метры, Кабель для передачи данных, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7, SF/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408515
SAC-5P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-5P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408515

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408536
NBC-94C/... - Кабель для передачи данных
NBC-94C/... - Кабель для передачи данных
1408536

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/19, S/UTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Go to Product Detail Page for item 1416363
VS-OE-OE-93R-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-93R-100,0 - Кабель для передачи данных
1416363

Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/19, S/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: 100 м

Go to Product Detail Page for item 1403662
VS-OE-OE-94F/300,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-94F/300,0 - Кабель для передачи данных
1403662

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 300 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408529
SAC-3P-PUR-0,5/... - Бухта кабеля
SAC-3P-PUR-0,5/... - Бухта кабеля
1408529

Продается на метры, Бухта кабеля, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: черный 1, черный 2, зеленый/желтый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с