Батареи для ИБП

Аккумуляторные модули

Аккумуляторные модули являются оптимальным дополнением в ряду наших модульных систем для источников бесперебойного питания, которые обеспечивают безопасное электроснабжение Вашей установки. К особенностям наших аккумуляторных модулей относятся, в частности, длительный срок службы, продолжительное буферное время, отсутствие необходимости в обслуживании или пригодность к эксплуатации при экстремальных температурах окружающей среды. Большой ассортимент предлагаемых аккумуляторных модулей позволяет подобрать аккумулятор, соответствующий Вашим требованиям.

Go to Product Detail Page for item 1396415
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Аккумуляторный модуль
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Аккумуляторный модуль
1396415

Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 В DC, 128 Вт.ч.. Для использования с QUINT UPS для температур окружающей среды (зарядка) 0 °C ... 60 °C и максимального зарядного тока 5 А. Для зарядки при температуре ниже 0 °C учитывать допустимый уровень V/C ИБП.

Go to Product Detail Page for item 2320416
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Аккумуляторный модуль
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Аккумуляторный модуль
2320416

Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), свинцово-кислотный, технология VRLA 24 В DC, 13 Ач, замена аккумулятора без инструмента, автоматическое распознавание и коммуникация с QUINT UPS-IQ

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторных модулей и возможности замены без инструмента в ходе эксплуатации
  • Максимальная готовность оборудования за счет постоянной связи с ИБП QUINT для обеспечения непрерывного контроля и интеллектуального управления
  • Очень длинный срок службы за счет оптимальной характеристики заряда в зависимости от технологии и условий окружающей среды
  • Немедленная готовность, поскольку все аккумуляторные модули покидают завод-изготовитель в оптимально заряженном состоянии

Новые изделия

Модуль литиевой батареи на DIN-рейке
Два аккумуляторных модуля TRIO на DIN-рейке
Мощный аккумулятор, состоящий из двух серых аккумуляторных модулей
QUINT-HP-UPS для больших нагрузок

Модули литиевых батарей с технологией IQ

Долгий срок службы и длительное буферное время

Батарейные модули расширяют ассортимент до 284 Вт-ч и отличаются высокой плотностью энергии и малым весом. Для непрерывного мониторинга и интеллектуального управления предусмотрена возможность постоянной связи с ИБП QUINT4 UPS.

Основные характеристики

  • Литий-железо-фосфатная технология
  • Диапазон температуры: -20 °C ... +60 °C
  • Буферное время: 1 А до 27 часов или 40 А на макс. 41 минуту с продолжительностью эксплуатации 10 лет
  • В 6 раз выше стабильность цикла по сравнению со свинцовой технологией AGM
  • Высокая плотность энергии при малом весе

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка благодаря функции автоматического обнаружения аккумуляторного модуля и его замене без инструмента во время работы
  • Интеллектуальное управление батареями для непрерывного мониторинга и высокой готовности с QUINT4 UPS
  • Долгий срок службы благодаря оптимизированным характеристикам зарядки и приспособленности к эксплуатации с частыми глубокими разрядами
  • Компактное решение до 11 Ач на DIN-рейке благодаря высокой плотности энергии

Аккумуляторные модули TRIO для ИБП TRIO

Аккумуляторные модули для простой эксплуатации

Новые аккумуляторные модули TRIO доступны в четырех вариантах емкости от 1,2 до 12 Ач. Прочный металлический корпус оснащен кабелями и держателями предохранителей для простого использования. Аккумуляторные модули TRIO являются идеальным дополнением к серии ИБП TRIO.

Основные характеристики

  • Технология AGM (Absorbent Glass Matt)
  • Диапазон температуры: от -20 до+50 °C
  • Срок службы при +20 °C: 6 лет
  • Буферное время: 1 A/11 ч или 40 A/8 мин

Преимущества для Вас

  • Продолжительное буферное время в нормальных условиях
  • Удобная установка на монтажную рейку или стену в унифицированной конструкции модулей ИБП TRIO
  • Полный пакет разрешений, совместимость с ИБП TRIO
  • Простота использования благодаря подготовленным кабелям и держателям предохранителей
  • Немедленная готовность, все аккумуляторные модули отправляются с нашего склада полностью заряженными

Аккумуляторный модуль с технологией IQ

Для продолжительного буферного времени

Новый аккумуляторный модуль имеет емкость 110 Ач. Для непрерывного мониторинга и интеллектуального управления предусмотрена возможность постоянной связи с ИБП QUINT. Функция автоматического обнаружения аккумулятора позволяет ускорить монтаж.

Основные характеристики

  • Технология AGM (Absorbent Glass Matt)
  • Диапазон температуры: от 0 до+50 °C
  • Срок службы при +20 °C: 10 лет
  • Буферное время: 1 A/110 ч или 40 A/130 мин

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка благодаря функции автоматического обнаружения аккумуляторного модуля и его замене без инструмента во время работы
  • Особо высокая степень готовности благодаря постоянной связи с ИБП QUINT, обеспечивающей непрерывный мониторинг и интеллектуальное управление
  • Очень долгий срок службы благодаря оптимизированным характеристикам зарядки
  • Немедленная готовность, все аккумуляторные модули покидают склад в полностью заряженном состоянии

Питание нагрузок переменного тока в случае отсутствия сети

Буферизация больших нагрузок переменного тока мощностью до 5 кВА

Надежное питание нагрузок переменного тока обеспечивается новым ИБП QUINT-HP и соответствующим энергоаккумулятором для настенного монтажа. ИБП постоянно информирует об уровне заряда, оставшемся времени работы и сроке службы аккумуляторного модуля. Управление всеми параметрами доступно при помощи программного обеспечения.

Основные характеристики

  • Онлайн-топология VFI-SS-111
  • Мощность: 1,5 и 2,5 кВА
  • Слот для коммуникационных карт
  • Расширенный диапазон температуры: от -25 до +60 °C
  • Широкие возможности сигнализации с помощью светодиодов и цифровых входов/выходов

Преимущества для Вас

  • Чистая синусоида в режиме обычного питания и питания от аккумулятора
  • Параллельная схема включения для увеличения мощности, резервирования или
    3-AC-системы
  • Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
  • Коммуникационная платформа: Com.board с USB или последовательным интерфейсом
  • Компактная конструкция благодаря активному охлаждению
  • Светодиодная пиктограмма обеспечивает простой обзор системы

Аккумуляторы источников бесперебойного питания с литий-железо-фосфатной технологией

Литийные аккумуляторные модули Аккумуляторы с литий-железо-фосфатной технологией

Аккумуляторы ИБП с мощностью до 284 Втч являются идеальным дополнением для модулей ИБП QUINT4 UPS.

  • Буферное время для 1 А до 10 часов или 40 А на макс. 15 минут с продолжительностью эксплуатации 10 лет
  • в 6 раз выше стабильность цикла по сравнению со свинцовой технологией AGM
  • Высокая плотность энергии при малом весе
  • Диапазон температуры: от -20 до +60 °C
Свинцовый аккумуляторный модуль источника бесперебойного питания с технологией AGM

Аккумуляторные модули PB Аккумуляторы со свинцовой технологией AGM

Аккумуляторы ИБП емкостью от 1,2 до 110 Ач являются идеальным дополнением к модулям ИБП QUINT.

  • Буферное время для 1 А в течение 110 часов или 40 А в течение 132 минут
  • Срок службы при +20 °C: 8 лет
  • Технология AGM (Absorbet Glass Matt)
  • Диапазон температуры: от 0 до +40 °C
Аккумуляторные модули TRIO

Аккумуляторные модули TRIO Аккумуляторы со свинцовой технологией AGM

Аккумуляторные модули емкостью от 1,2 до 12 Ач являются идеальным дополнением к модулям ИБП TRIO.

  • Буферное время для 1 А в течение 11 часов или 40 А в течение 8 минут
  • Срок службы при +20 °C: 6 лет
  • Диапазон температуры: от -20 до +50 °C
  • Простота использования благодаря подготовленным кабелям и держателям предохранителей
Аккумуляторный модуль источника бесперебойного питания с технологией AGM из чистого свинца

Аккумуляторные модули VRLA/WTR Аккумуляторы с технологией AGM из чистого свинца

Аккумуляторы для источников бесперебойного питания с технологией AGM с использованием чистого свинца рассчитаны на использование в экстремальных условиях окружающей среды.

  • Максимальное буферное время 1 A в течение 26 часов или 40 A в течение 29 минут
  • Срок службы при +20 °C: 12 лет
  • Расширенный диапазон температуры: от -25 до +60 °C
  • Длительный срок хранения благодаря низкому уровню саморазряда
Энергоаккумуляторы Capacitor

Энергоаккумуляторы Capacitor

Энергоаккумуляторы Capacitor обеспечивают максимальный срок службы. Они не требуют обслуживания, работают более 20 лет и имеют 500 000 зарядных циклов.

  • Токи буферной нагрузки 20 A в течение 30 с или до нескольких минут
  • Двухслойные конденсаторы не требуют обслуживания
  • Термостойкость от -40 до +60°C

Наши аккумуляторные модули в сравнении

На выбор предоставляются различные типы аккумуляторов.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Температура от -10 до +55 °C (зарядка) от -20 до +60 °C (разрядка) от -25 до +60 °C (зарядка и разрядка) от 0 до +40 °C (зарядка) от -20 до +50 °C (разрядка)
Срок службы при +20 °C 10 лет 12 лет 6 / 8 / 10 лет
Срок службы при +50 °C 2 года 1,5 года 1 год
Циклы зарядки при глубине разряда 80 % 1 600 400 250
Циклы зарядки при глубине разряда 50 % 2 200 650 450
Вес 680 - 380 g/Ач 820 g/Ач 1400 - 600 g/Ач
Техническая поддержка
Учебные руководства

Пошаговые инструкции по вводу в эксплуатацию аккумуляторного модуля или замене аккумулятора Вы найдете в наших руководствах.

К учебным руководствам
Мужчина смотрит обучающие видео на экране