Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторного модуля и его замене без инструментов в рабочем режиме. Батарейные модули для QUINT UPS с технологией IQ поступают на наш товарный склад полностью заряженными.
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
Аккумуляторный модуль
1274119
Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), VRLA-AGM, 24 В DC, 12 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ
Подробная информация о продукте
EAC
ID допуска: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
ID допуска: FILE E 123528LR
ID допуска: LR22136091TABV
ID допуска: 41516/B0 BVDNV
ID допуска: TAA0000265Схема IECEE CB
ID допуска: DK-134807-A1-ULСхема IECEE CB
ID допуска: DK-134807-A1-ULEAC
ID допуска: RU*DE*01.B.78948/21ABS
ID допуска: 22-2244289-PDABV
ID допуска: 41516/B0 BVLR
ID допуска: LR22136091TAcULus Listed
ID допуска: FILE E 123528DNV
ID допуска: TAA0000265cULus Listed
ID допуска: FILE E 199827cULus Listed
ID допуска: FILE E 199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Максимальная продолжительность автономной работы
Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)