Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Аккумуляторный модуль
1348516

Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), VRLA-AGM, 24 В DC, 20 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Максимальная продолжительность автономной работы
Состоит из 2-х батарейных блоков на 12 В и одного электронного контрольного прибора
Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)