- Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
- Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
- Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг
1-канальный, электронный предохранитель для защиты потребителей 24 В. Простое распределение потенциалов при помощи клеммных блоков из системы CLIPLINE complete. С выходом сигнала состояния, входом для сигнала сброса и электронной блокировкой. Для установки на DIN-рейках.