Коммуникативная система питания 24 В

Защита и питание – но интеллектуально: используя наши коммуникативные системы питания 24 В, Вы пользуетесь еще большей прозрачностью данных и вместе с ней высокой степенью готовности оборудования.
Автоматические выключатели CAPAROC и источники питания QUINT POWER и ИБП образуют систему питания 24 В

Прозрачность данных для максимальной степени готовности оборудования

Данные − это современное золото. В отраслях, где требуется высокая степень готовности оборудования, знание условий работы оборудования и рабочих состояний просто необходимо. На основе рабочих параметров можно своевременно определить, локализовать и устранить критические рабочие состояния и отклонения до того, как произойдет дорогостоящий отказ. Новая коммуникативная система питания 24 В повышает прозрачность данных всей установки и предоставляет информацию обо всех важных рабочих параметрах и данных диагностики. Превентивный функциональный контроль позволяет сократить до минимума отказы. Модульное решение состоит из коммуникативного источника питания QUINT POWER, системы автоматических выключателей CAPAROC и интеллектуального QUINT DC UPS.

Преимущества для Вас

  • Передача всех важных рабочих параметров о системе защиты или ИБП на контроллер через полевую шину
  • Простая интеграция IO-Link в контроллер
  • Полная прозрачность рабочих параметров от входа до отдельных цепей защиты
  • Время простоя сокращается до минимума
Коммуникативные источники питания QUINT POWER на DIN-рейке

Коммуникативные источники питания QUINT POWER

Коммуникативный источник питания

Коммуникативный источник питания QUINT POWER обеспечивает полную прозрачность в части рабочих параметров со стороны переменного тока и постоянного тока 24 В. Его можно быстро и легко интегрировать в среду управления и выполнить настройку параметров при помощи полевой шины или IO-Link.

Интеграция при помощи полевой шины:

  • При помощи подключения к системе автоматических выключателей CAPAROC и встроенному интерфейсу PROFINET
  • При помощи подключения к ИБП DC и встроенному интерфейсу для EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus или PROFINET

Интеграция при помощи IO-Link:

  • Прямое подключение к ведущему устройству IO-Link

Кроме того, коммуникативный источник питания предлагает превентивный функциональный контроль и обслуживание, обеспечивая таким образом максимальную степень готовности.

Отображение прозрачности данных при помощи цифр

Увеличение степени прозрачности данных при помощи QUINT POWER

Максимальная прозрачность оборудования Комплексный контроль состояний для достижения высокой степени готовности оборудования

Коммуникативный источник питания QUINT POWER предлагает полную согласованность данных от стороны 400 В AC до 24 B DC. Ошибки могут распознаваться, локализоваться и быть устранены заблаговременно.

  • Цифровая паспортная табличка: однозначная идентификация устройства в установке
  • Входные данные: первая индикация качества сети и распознавание отказа фаз
  • Выходные данные: контроль тока и напряжения, а также обнаружение отклонений
  • Эксплуатационные данные: полный контроль состояния, включая индикацию оставшегося срока службы для предиктивного обслуживания
  • События: быстрое распознавание и локализация критических состояний системы
  • Регистрация данных: анализ и постоянная оптимизация всей установки
Источник питания QUINT POWER и система автоматических выключателей CAPAROC

Источник питания QUINT POWER и система автоматических выключателей CAPAROC

Источники питания и система автоматических выключателей Интеллектуальное решение для защиты системы питания 24 В

Используйте комбинацию источника питания QUINT POWER и системы автоматических выключателей CAPAROC и воспользуйтесь преимуществами системной интеграции. Через центральный интерфейс QUINT POWER и CAPAROC возможна простая и недорогая интеграция источника питания в сетевой протокол системы автоматических выключателей:

  • Интерфейс PROFINET обеспечивает полную прозрачность и доступ ко всей системе.
  • Веб-сервер обеспечивает доступ к рабочим состояниям, сообщениям об ошибках и деталям настройки системного решения на месте.

Решение по питанию обеспечивает полную согласованность данных от первичной стороны до защищенных цепей потребителей.

Решение в области бесперебойного электроснабжения

Решение в области бесперебойного электроснабжения

Источник питания и ИБП Интеллектуальное решение для системы бесперебойного питания 24 В

Комбинируйте источник питания QUINT POWER с интеллектуальным ИБП QUINT DC UPS и получите бесперебойную систему питания 24 В, предоставляющую все данные от источника питания до аккумулятора.

  • QUINT DC UPS предлагает интерфейсы и протоколы для различных промышленных сетей.
  • Подходящие пакеты программного обеспечения поставляются для следующих сред инжиниринга: PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
  • Для функционального контроля и настройки конфигурации всей системы можно использовать программное обеспечение POWER MANAGEMENT SUITE.
Источник питания QUINT POWER и PLCnext Control

Коммуникативный источник питания QUINT POWER и PLCnext Control

Подключение источника питания при помощи IO-Link Прямое подключение к контроллеру

При наличии ведущего устройства IO-Link в установке, источник питания QUINT POWER можно легко интегрировать в среду управления при помощи встроенного интерфейса IO-Link.

  • Полная согласованность данных от первичной стороны до защищенных цепей потребителей: энергетический мониторинг, идентификация устройств, мониторинг состояния
  • Простая замена специально сконфигурированных устройств, так как настройку конфигурации выполняет SPS
  • Экономичный доступ к данным, так как только одно устройство в системе должно иметь интерфейс полевой шины
Наши учебные руководства
А как настраивать конфигурацию?

Для поддержки мы создали для вас несколько обучающих программ. Их можно найти на канале YouTube «Phoenix Contact Technical Support».
Если у вас останутся открытые вопросы, свяжитесь с нашим экспертом.

К учебным руководствам
Мужчина перед экраном во время онлайн-тренинга