Обзор серий электронных автоматических выключателей (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Электронные автоматические выключатели

Электронные автоматические выключатели благодаря функциям интеллектуального анализа и сигнализации о неисправностях обеспечивают идеальный контроль состояний оборудования. С их помощью вы можете защитить от отказов не только компоненты установки, но и импульсные источники питания. Благодаря функциям дистанционной сигнализации вы можете контролировать состояние своей установки в любое время и в любом месте.

Преимущества электронных автоматических выключателей

Наш ассортимент электронных автоматических выключателей предлагает интеллектуальную защиту систем электроснабжения. Воспользуйтесь преимуществами простого использования и легкого выбора изделий.

  • Идеальная защита устройств с любыми требованиями благодаря полному ассортименту изделий
  • Превосходный контроль состояния установки при помощи интеллектуального анализа и сигнализирования неисправностей
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии подключения без инструментов и интуитивному обслуживанию
  • В любое время и в любом месте получать информацию о статусе установки при помощи функций удаленного управления и оповещения
  • Совместимость с Industrie 4.0 благодаря полному контролю электроснабжения 24 В

Новые изделия

Модуль питания для системы автоматических выключателей CAPAROC с интерфейсом EtherCAT
Модуль питания для системы автоматических выключателей CAPAROC с интерфейсом Modbus/TCP
Электронные автоматические выключатели CAPAROC
Модуль питания для персонализируемой системы CAPAROC с интерфейсом Ethernet/IP™
Электронные автоматические выключатели PTCB для приложений 48 B DC с установкой на монтажной рейке при помощи монтажного уголка

Система автоматических выключателей CAPAROC

Связь через EtherCAT

Модульная система обеспечивает доступ к различным приложениям через различные коммуникационные интерфейсы. Новый модуль питания EtherCAT создает дополнительные возможности применения, в которых CAPAROC защищает от перенапряжения и коротких замыканий.

Основные характеристики

  • Обмен данными через интерфейс системной шины с QUINT POWER
  • Связь EtherCAT
  • Простая интеграция в существующие системы связи
  • Общий ток системы до 45 А
  • Напряжение питания: 12 В DC … 24 В DC

Преимущества для Вас

  • Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
  • Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
  • Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от подбора компонентов до цифровых услуг

Система автоматических выключателей CAPAROC

Связь через Modbus/TCP

Модульная система обеспечивает доступ к различным приложениям через различные коммуникационные интерфейсы. Новый модуль питания с Modbus/TCP предлагает универсальный интерфейс для интеграции в различные системы.

Основные характеристики

  • Обмен данными через интерфейс системной шины с QUINT POWER
  • Связь по протоколу Modbus/TCP
  • Простая интеграция в существующие системы связи
  • Общий ток системы до 45 А
  • Напряжение питания: 12 В DC … 24 В DC

Преимущества для Вас

  • Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
  • Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
  • Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от подбора компонентов до цифровых услуг

Система автоматических выключателей CAPAROC

Защита от перегрузок при токе нагрузки до 20 А

CAPAROC впечатляет постоянно расширяющимся набором функций. Теперь можно подключить до четырех потребителей к 1-канальным силовым автоматическим выключателям и обеспечить защиту нагрузки с номинальным током до 20 А. Модули обеспечивают селективную серийную защиту для децентрализованного применения.

Основные характеристики

  • Постепенная регулировка и фиксированный номинальный ток до 20 А
  • Скоординированная, селективная защита в серии
  • Распределитель потенциала с четырьмя потребителями на 12,4 мм
  • Запуск тяжелых нагрузок с активным ограничением тока
  • Электронная блокировка
  • Зажим Push-in до 4 мм²

Преимущества для Вас

  • Персонализируемый стандарт благодаря индивидуальным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
  • Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
  • Защита и питание особенно больших потребителей благодаря расширенному диапазону номинального тока до 20 A

Система автоматических выключателей CAPAROC

Обмен данными через EtherNet/IP™

Индивидуальная модульная система обеспечивает доступ к различным приложениям через разные коммуникационные интерфейсы. Новый модуль питания с интерфейсом EtherNet/IP™ позволяет разрабатывать дополнительные коммуникативные решения, в частности для американского рынка.

Основные характеристики

  • Обмен данными через интерфейс системной шины с QUINT POWER
  • Связь EtherNet/IP™
  • Функциональные блоки и дополнительные инструкции для инжинирингового инструмента EtherNet/IP™ Studio 5000
  • Общий ток системы до 45 А
  • Напряжение питания: от 12 до 24 В DC

Преимущества для Вас

  • Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
  • Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
  • Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от подбора компонентов до цифровых услуг

Узкие электронные автоматические выключатели

Универсальная защита: даже при 48 B DC

Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB имеет универсальное применение в приложениях 48 В для безопасного запуска тяжелых нагрузок. Силовой автоматический выключатель, шириной 6 мм, предлагает возможность регулировки в диапазоне от 1 до 6 А и шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete.

Основные характеристики

  • Встроенная функция дистанционной сигнализации и оптический индикатор состояния
  • С функцией сброса
  • Возможность настройки в диапазоне 6 номинальных значений тока
  • Совместимость с клеммными блоками CLIPLINE complete
  • Многоступенчатая характеристика для улучшенного пуска тяжелой нагрузки

Преимущества для Вас

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с ассортиментом клеммных блоков CLIPLINE complete
  • Больше места в шкафу управления: более узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкость применения и реальное использование вместо хранения на складе благодаря широким возможностям настройки одного и того же устройства

Система электронных автоматических выключателей CAPAROC

CAPAROC: индивидуальная модульная система для защиты от перегрузок. Вы приобретаете совершенно индивидуальный стандарт в области защиты устройств, в котором реализованы различные возможности комбинирования, интуитивно понятное управление и поразительно простой дизайн. С такой системой Вы будете себя чувствовать уверенно и в будущем.

Система автоматических выключателей, включающая различные модули питания и автоматического отключения, а также встроенные распределительные клеммы
Различные комбинации автоматических выключателей и модулей распределения потенциалов для создания единой системы
CAPAROC можно собрать без инструмента и отрегулировать пальцем с помощью светодиодных кнопок
Человек конфигурирует индивидуальную систему автоматических выключателей CAPAROC на компьютере с помощью конфигуратора
Домашняя страница учебного пособия CAPAROC
Система автоматических выключателей, включающая различные модули питания и автоматического отключения, а также встроенные распределительные клеммы

  • Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
  • Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
  • Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг

Узнать больше о системе автоматических выключателей CAPAROC
Различные комбинации автоматических выключателей и модулей распределения потенциалов для создания единой системы

Перспективная система: благодаря большому выбору отдельных модулей и разнообразным возможностям комбинирования системы CAPAROC Вы создаете персональное решение. Модульная система выполнена на базе совместимых между собой модулей, благодаря обновлениям соответствует современному уровню техники и имеет возможности расширения – даже в процессе работы.

CAPAROC можно собрать без инструмента и отрегулировать пальцем с помощью светодиодных кнопок

Система CAPAROC отличается особенно простым обслуживанием благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию: даже в собранном состоянии модули легко монтируются. Простая настройка номинального тока и однозначное распознавание разъемов и потенциалов обеспечивают интуитивное обслуживание.

Человек конфигурирует индивидуальную систему автоматических выключателей CAPAROC на компьютере с помощью конфигуратора

Чрезвычайно просто: подберите в онлайн-конфигураторе систему, которая Вам нужна. Используя соответствующий номер артикула, можно впоследствии снова заказать выбранное решение. Подходящие цифровые сервисы предоставят в том числе индивидуальные данные от 3D-моделей до маркировки, технического описания и EPLAN.

Таким простым способом осуществляется настройка конфигурации системы
Домашняя страница учебного пособия CAPAROC

В подробном учебном пособии Вы узнаете, как функционирует индивидуальная система автоматических выключателей.

Открыть учебное пособие CAPAROC
Конфигуратор CAPAROC
Ваша персонализированная система автоматических выключателей

Скомпонуйте персонализированную систему автоматических выключателей для своих требований. Дополнительно Вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.

Выбрать конфигурацию сейчас
Человек перед монитором с конфигуратором CAPAROC на экране

Узкие электронные автоматические выключатели PTCB

Оптимально подходят для простого и компактного распределения потенциалов: одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB узкой ширины обеспечивает возможность шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete и настройки от 0,1 до 8 А.

Серия изделий PTCB от 0,1 до 8 A
Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB в сочетании с клеммными блоками CLIPLINE complete
Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB сверху с указанием ширины 6 мм
Настройка автоматического выключателя PTCB при помощи светодиодной кнопки и отвертки
Сработавший автоматический выключатель снова включается на устройстве
Главная страница учебного пособия PTCB
Серия изделий PTCB от 0,1 до 8 A

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с программой клеммных блоков CLIPLINE complete
  • Больше места в шкафу управления: узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкость применения и сокращение объемов хранения на складе благодаря возможностям настройки значений тока устройства для различных применений
  • Точная локализация неисправности и быстрое восстановление работоспособности благодаря индикации состояния и возможности сброса состояния локально и дистанционно

К списку продукции
Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB в сочетании с клеммными блоками CLIPLINE complete

Электронный автоматический выключатель PTCB может использоваться с перемычками, входящими в ассортимент клеммных блоков CLIPLINE complete. Благодаря использованию стандартных клеммных блоков и принадлежностей системы CLIPLINE complete нет необходимости в тестировании новых материалов. Вы можете легко и быстро дополнить существующую систему идеально подходящим к ней модулем защиты.

Одноканальный электронный автоматический выключатель PTCB сверху с указанием ширины 6 мм

Выключатель PTCB — простой и компактный способ объединения задач распределения потенциалов и защиты устройств. При ширине всего 6 мм PTCB обеспечивает надежную защиту от перегрузок и токов короткого замыкания. Экономия места по сравнению со стандартными защитными автоматическими выключателями достигает 70 %. Для заказчика это означает надежную защиту в узком пространстве.

Настройка автоматического выключателя PTCB при помощи светодиодной кнопки и отвертки

Возможность настройки параметров тока от 0,1 до 0,63 A или от 1 до 8 A открывает множество вариантов применения. Адаптация параметров возможна даже во время ввода систем в эксплуатацию. Мы можете оперативно реагировать на изменения в рабочей среде. Сократите потребность в складских резервах и затраты на логистику — благодаря универсальным автоматическим выключателям PTCB для разных областей применения.

Сработавший автоматический выключатель снова включается на устройстве

Вовремя получайте информацию – на месте или удаленно. PTCB eFuse информирует о текущем рабочем состоянии и может быть сброшен в любой момент. Это способствует четкому выявлению и точной локализации неисправностей. Воспользуйтесь преимуществами более быстрого времени срабатывания по сравнению с традиционными системами защиты и уменьшения количеств дорогостоящих сервисных вызовов.

Главная страница учебного пособия PTCB

В подробном учебном пособии Вы узнаете, как работают одноканальные силовые автоматические выключатели на 1-8 А.

Открыть учебное пособие PTCB
Реферативный отчет
Надежное водоснабжение

Узнайте, как компания EW Wasser GmbH, занимающаяся водоснабжением и отводом сточных вод, использует в своей работе электронные автоматические выключатели PTCB eFuse.

Получить представление
Краны

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM

Настройка автоматического выключателя никогда не была столь простой. Для выбора необходимой силы тока для подключенных потребителей можно воспользоваться интегрированным помощником настройки номинального тока. Это позволяет повысить удобство, а также ускорить и упростить процесс настройки.

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM в вариантах с 4 и 8 каналами
Регулировка CBM при помощи помощника настройки номинального тока путем вращения потенциометра с использованием отвертки
Индикатор ограничения напряжения
Автоматический выключатель CBM настраивается отверткой с помощью встроенных поворотных переключателей
Главная страница учебного пособия по CBM
Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM в вариантах с 4 и 8 каналами

  • Простая настройка благодаря помощнику настройки номинального тока
  • Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания
  • Плавная настройка каждого канала: от 0,5 до 10 A

К списку продукции
Регулировка CBM при помощи помощника настройки номинального тока путем вращения потенциометра с использованием отвертки

Помощник настройки номинального тока предельно облегчает регулировку CBM. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к токам нагрузки. Просто поворачивайте поворотный переключатель до получения оптимального значения тока. Контрольный светодиод сигнализирует об оптимальной настройке. Более простого способа настройки идеальной защиты оборудования просто не существует.

Индикатор ограничения напряжения

Функция активного ограничения тока ограничивает токи короткого замыкания и перегрузки до значения, превышающего номинальный ток в 1,5–2 раза. Это защищает источник питания от слишком высоких токов и предотвращает провал выходного напряжения на импульсном источнике питания. Возможно также применение длинных проводников между источником питания и потребителями без негативного влияния на поведение при отключении.

Кроме того, осуществляется постоянный контроль токов в установке. CBM различает пониженное напряжение и перенапряжения и тем самым повышает готовность оборудования. При отклонении рабочего напряжения происходит отключение цепей, и установка переводится в определенное состояние. При отклонении загорается светодиод «DC OK» и отправляется сообщение при помощи контакта дистанционной сигнализации.

Автоматический выключатель CBM настраивается отверткой с помощью встроенных поворотных переключателей

CBM настраивается с малым шагом номинального тока. Диапазон номинального тока от 0,5 до 10 А. Это позволяет индивидуально адаптировать каналы к подключенным конечным устройствам. Эти настройки выполняются для каждой отдельной цепи. Если загрузка отдельного канала превышает 80 %, Вы получите соответствующее сообщение. Таким образом, для предотвращения отказа можно вовремя среагировать и выполнить настройки автоматического выключателя.
Гибкая настройка позволяет использовать одно устройство для разных потребителей. Это позволяет сократить расходы на складское хранение и сохранить при этом высокую гибкость при проектировании оборудования.

Главная страница учебного пособия по CBM

Ознакомиться с принципом работы многоканального автоматического выключателя можно в подробном учебном пособии.

Открыть учебное пособие по CBM

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC

Новые электронные автоматические выключатели CBMC в точности соответствуют требованиям заказчиков: они сочетают в себе компактную конструкцию и возможность индивидуальной настройки.
Для Вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых систем при помощи всего одного устройства.

Компактные электронные автоматические выключатели CBMC с возможностью настройки в диапазонах от 1 до 4 A и от 1 до 10 A
Автоматический выключатель CBMC спереди с размерными стрелками, показывающими ширину конструкции всего 36 мм
Настройка автоматического выключателя CBMC осуществляется без инструмента при помощи светодиодной кнопки и пальца
Силовые автоматические выключатели CBMC индивидуально конфигурируются человеком за компьютером
Четырехканальный автоматический выключатель CBMC с коммуникационным интерфейсом IO-Link
Главная страница учебного пособия CBMC
Компактные электронные автоматические выключатели CBMC с возможностью настройки в диапазонах от 1 до 4 A и от 1 до 10 A

  • Простая замена устройств без изменения проекта благодаря компактной конструкции и индивидуальным возможностям настройки
  • Возможность настройки цепей тока при помощи однокнопочной системы управления светодиодных клавиш без инструмента
  • Возможность заказа с готовой конфигурацией – для защиты устройства, точно рассчитанной на Вашу установку
  • Интеллектуальное управление и мониторинг благодаря технологии IO-Link

К списку продукции
Автоматический выключатель CBMC спереди с размерными стрелками, показывающими ширину конструкции всего 36 мм

Используйте CBMC для экономии места в шкафу управления или для недорогого дооборудования существующих установок. Благодаря комбинации компактной ширины с индивидуальной возможностью настройки Вы с легкостью выберете подходящее изделие и сократите издержки на хранение — все с одним устройством.

Настройка автоматического выключателя CBMC осуществляется без инструмента при помощи светодиодной кнопки и пальца

Обслуживание при помощи одной кнопки дает возможность простой настройки отдельных цепей. Настраивайте каналы автоматического выключателя индивидуально в соответствии с Вашими требованиями и без инструмента.
Однако многофункциональные кнопки обеспечивают не только возможность программирования автоматического выключателя. Они также регистрируют рабочее состояние изделия и подключенных устройств и отображают состояние цветовым кодом (красный, желтый, зеленый). Кроме того, отдельные каналы можно включать и выключать с помощью кнопок.

Силовые автоматические выключатели CBMC индивидуально конфигурируются человеком за компьютером

Получите оптимальную защиту установки, заказав автоматический выключатель, конфигурация которого полностью соответствует индивидуальным требованиям. Таким образом Вы экономите время на программирование и можете сразу установить и использовать изделие.

Уже на этапе заказа Вы решаете, какие предварительные настройки должно иметь устройство. Можно индивидуально выбирать любое отдельное значение номинального тока. Также можно решить, нужно ли будет в последствии менять настроенные параметры или они должны быть фиксированными. Если значения фиксированные, то они указываются на лицевой панели для каждого канала. Таким образом после установки вы можете в любое время легко проверить настройки защитных автоматических выключателей.
Закажите индивидуальные автоматические выключатели в необходимом количестве, от одной штуки.

Для упрощения повторного заказа устройств на боковых панелях всех устройств нанесен код заказа. Это значительно упрощает дозаказ необходимого оборудования.

К конфигурируемому CBMC на 1 – 10 A
Четырехканальный автоматический выключатель CBMC с коммуникационным интерфейсом IO-Link

IO-Link предоставляет возможность полной интеграции автоматических выключателей в систему управления и мониторинга процесса. Таким образом, пользователь обладает актуальной информацией относительно тока, нагрузки и т. п. и контролирует все процессы. Воспользуйтесь возможностями доступа к устройству по всему миру, а также блокировки доступа, которая предотвращает локальные изменения в CBMC.

К CBMC с коммуникационным интерфейсом IO-Link для 1 - 10 A
Главная страница учебного пособия CBMC

Узнайте, как работает компактный многоканальный силовой автоматический выключатель в подробном учебном пособии.

Открыть учебное пособие CBMC
Источник питания со встроенным автоматическим выключателем устройства в шкафу управления

Источник питания со встроенным автоматическим выключателем

Источник питания со встроенным автоматическим выключателем

Надежное питание и защита с помощью всего одного устройства: Источники питания TRIO POWER опционально поставляются со встроенным многоканальным автоматическим выключателем устройства.

Компактные источники питания снижают трудоемкость монтажа, площадь, занимаемую в шкафу управления, и материальные затраты. Интуитивно понятное ручное управление или параметризация через IO-Link обеспечивают особенно простой ввод в эксплуатацию. Благодаря приоритетному управлению нагрузкой с интеллектуальным автоматическим контролем блоки питания 24 В обеспечивают максимальную степень готовности системы.