Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Сделайте CAPAROC своей системой

Автоматический выключатель CAPAROC

Познакомьтесь с CAPAROC

CAPAROC - это система электронных автоматических выключателей для защиты от перегрузок. Ознакомьтесь с информацией и откройте возможности CAPAROC.

Модули автоматических выключателей на сборной шине

CAPAROC, персонализируемый стандарт

Система электронных автоматических выключателей CAPAROC

CAPAROC представляет собой индивидуальную модульную систему. Систему можно идеально адаптировать к условиям используемого приложения благодаря большому количеству возможностей комбинирования. CAPAROC постоянно расширяется, и большое количество модулей всегда совместимы друг с другом. С такой системой Вы будете себя чувствовать уверенно и в будущем.

Подробнее о модулях

Модуль питания с интерфейсом PROFINET для системы автоматических выключателей CAPAROC
Пример создания двухканального модуля силовых автоматических выключателей в системе CAPAROC
Создание системы CAPAROC при помощи одно- и четырехканальных модулей автоматических выключателей
Пример создания системы CAPAROC с модулями распределения потенциалов
Модуль питания с интерфейсом PROFINET для системы автоматических выключателей CAPAROC

Создание системы начинается с модуля питания. С его помощью производится централизованное питание и коммуникация. Все другие модули получают питание напрямую от сборной шины, расположенной с задней стороны. Благодаря автоматической адресации модулей не требуются другие действия. Модуль питания собирает всю системную информацию и направляет ее по имеющемуся интерфейсу на анализ. Так создается прозрачность всей сети питания 24 В.

В настоящее время уже есть возможность выбора между модулями питания:

  • С выходом сигнала состояния и дистанционного сброса
  • С интерфейсом IO-Link
  • С интерфейсом PROFINET
  • С интерфейсом EtherNet/IP™

Пример создания двухканального модуля силовых автоматических выключателей в системе CAPAROC

Двухканальные модули силовых автоматических выключателей в системе CAPAROC можно конфигурировать интуитивно понятным и простым способом. Они предлагают возможность считывания в любое время настроенного значения номинального тока непосредственно на устройстве. Кроме того, активное ограничение тока обеспечивает целевое использование предварительно подключенного источника питания.

Создание системы CAPAROC при помощи одно- и четырехканальных модулей автоматических выключателей

Одно- и четырехканальные модули силовых автоматических выключателей точно интегрируются в систему. Фиксированные и регулируемые значения номинального тока позволяют идеально адаптировать их к любому приложению: от максимально компактных, всего 3 мм шириной на канал, до четырех интегрированных клемм распределения потенциалов с одним сечением соединительного провода до 4 мм². Система CAPAROC предлагает всё для безопасной защиты.

Пример создания системы CAPAROC с модулями распределения потенциалов

Расположенные на обратной стороне сборные шины являются элементарным модулем CAPAROC. Они обеспечивают электроснабжением все модули системы. Модули можно добавлять или удалять без дополнительных работ по монтажу. Распределители потенциала являются идеальным дополнением к каждому модулю силовых автоматических выключателей для питания нагрузки плюса и 0 В.

Автоматический выключатель CAPAROC для приложений до 20 А

Автоматические выключатели CAPAROC для приложений до 20 А

Расширенные функции и защита до 20 А

CAPAROC впечатляет постоянно расширяющимся набором функций. Теперь можно подключить до четырех потребителей к одноканальным силовым автоматическим выключателям и обеспечить защиту нагрузки с номинальным током до 20 А. Модули работают селективно относительно друг друга. Это позволяет использовать их в децентрализованных приложениях с другой системой CAPAROC. Это еще больше упрощает поиск и устранение неисправностей в случае отключения системы.

Система CAPAROC для взрывозащищенных зон, состоящая из модуля питания и двухканальных модулей автоматических выключателей

CAPAROC EX

Применение во взрывоопасных зонах

Теперь CAPAROC можно использовать и во взрывоопасных зонах. Модуль питания CAPAROC PM S-R EX и новые регулируемые двухканальные модули автоматических выключателей надежно защищают потребителей также во взрывоопасных зонах от токов перегрузки и короткого замыкания.
Допуски Ex для зоны 2 значительно увеличивают разнообразные возможности использования системы CAPAROC.

Полная прозрачность сигналов и коммуникаций

Абстрактное представление передачи данных в кабеле
Логотип IO-Link
Логотип PROFINET
Логотип EtherNet/IP
Абстрактное представление передачи данных в кабеле

С помощью модуля питания CAPAROC PM S-R Вы получаете коллективное сообщение от всей системы через выход состояния. В случае сбоя в системе сигнал об этом поступает через выход без гальванической развязки. Выход I>80 % подает сигнал, если хотя бы один канал используется более чем на 80 %. Это позволит Вам целенаправленно планировать техническое обслуживание и предотвратить отказ на ранней стадии. Если срабатывание все же произошло, все сработавшие каналы можно снова включить через вход сброса.

Перейти к изделию
Логотип IO-Link

Модуль питания CAPAROC PM IOL оснащен интерфейсом IO-Link, который часто используется в машиностроении и производстве оборудования.
Установка устройства IO-Link выполняется простым и быстрым способом, не требующим сложной подготовки. Дополнительная информация, которую можно получить от машин, отражает состояние машины. Интерфейс IO-Link позволяет своевременно обнаруживать неисправные состояния или превышения пороговых значений. Это позволит Вам планировать обслуживание на ранней стадии. Встроенный протокол неисправностей предлагает быструю идентификацию проблемы в процессе поиска неисправности в диапазоне от 12 до 24 В DC.

Перейти к изделию
Логотип PROFINET

Модуль питания PROFINET также имеет интерфейс системной шины для связи с источником питания QUINT POWER. Это обеспечивает полную прозрачность всех данных в системе 24 В: от первичной стороны источника питания до нагрузки. Функциональные блоки, предусмотренные для TIA Portal, CODESYS и PLCnext Engineer, облегчают начало работы и позволяют быстро получить доступ ко всем данным. PLCnext Engineer также предоставляет Вам динамическую визуализацию, которая обеспечивает быстрое развертывание. Текущие модули PLCnext и динамическую визуализацию можно найти в PLCnext Store.

Перейти к изделию
Логотип EtherNet/IP

Модуль питания CAPAROC PM EIP предназначен для приложений, в которых в качестве интерфейса связи используется EtherNet/IP™. Как и модуль питания PROFINET, модуль имеет интерфейс системной шины для связи с источником питания QUINT POWER. Это позволит Вам получить все данные по всей системе снабжения.
Соответствующие файлы EDS для интеграции можно найти в области загрузки. Файлы AOI также доступны для удобной интеграции в Studio 5000®. Это обеспечивает быструю и простую интеграцию.

Перейти к изделию
Конфигуратор CAPAROC
Ваша персонализированная система автоматических выключателей

Скомпонуйте персонализированную систему автоматических выключателей для своих требований. Дополнительно Вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.

Выбрать конфигурацию сейчас
Человек перед монитором с конфигуратором CAPAROC на экране
Интерактивная демонстрация CAPAROC

Интерактивная демонстрация CAPAROC

В этом интерактивном приложении представлены различные функции модуля питания со сбросом статуса из системы CAPAROC.

Приложение предназначено для питания шести цепей для различных нагрузок.

Краткое руководство по работе с аппаратным обеспечением CAPAROC

Система автоматических выключателей CAPAROC в шкафу управления

Дополнительные видео по теме CAPAROC

Система автоматических выключателей CAPAROC предлагает широкий спектр возможностей. В следующих видеороликах Вы узнаете подробности.