- Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
- Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
- Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг
1-канальная, электронная защита устройства для потребителей 12-24 В DC. Фиксированное значение номинального тока: 0,1 A. С дистанционной сигнализацией и активным ограничением тока. Комбинируется с клеммными блоками CLIPLINE. Для установки на монтажных рейках DIN.