SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X - Держатель контактов
1237389

Держатель контактов, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, Гнездо, угловой, M12, кодирование: X, Монтаж на печатную плату, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель