Питание, защита и мониторинг в жилом здании
Уже давно цифровизация проникает и в частные жилые здания. Множество умных устройств, которые здесь используются, должны быть надежно обеспечены электропитанием. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в жилых зданиях.
Комбинированный разрядник FLASHTRAB типа 1+2+3 надежно защищает электрооборудование от перенапряжений. Опциональный модуль дистанционной сигнализации с цифровым выходом информирует о срабатывании защиты и необходимости проведения техобслуживания.
Розетки для монтажа на DIN-рейке в формате REG позволяют подключать устройства на 230 В напрямую к главной распределительной сети.
Для устройств, удаленных более чем на 10 м от защищенной главной распределительной сети, рекомендуется предусмотреть дополнительную высокочувствительную защиту.
Особенно на открытом воздухе необходимо защищать от перенапряжений такие потребители, как настенные зарядные коробки, наружные осветительные установки, насосы и фотогальванические установки. Некоторые из таких устройств уже оборудуются устройством защиты от перенапряжений на заводе-изготовителе, в остальных случаях заказчик должен установить дополнительное оборудование.
ФГ-установкам требуется защита как со стороны переменного, так и со стороны постоянного тока. Полностью готовые соединительные коробки генератора значительно упрощают процесс подключения. Также безопасность подключения обеспечивают специальные штекерные соединители для ФГ-систем.
Для питания электрических дверных систем, систем сигнализации, оповещения и других систем безопасности и комфорта часто используются источники напряжения постоянного тока. Поэтому требуется преобразование напряжения переменного тока. Исторически сложилось так, что для разных систем требуются разные уровни напряжения. Источники питания STEP POWER имеют возможность регулировать класс производительности с мелким шагом.
Использование ИБП DC позволяет полностью исключить отказ электрических систем. Конструкция в формате REG ИБП STEP POWER DC рассчитана на требования вторичной распределительной сети.
По мере роста количества электрических потребителей увеличивается потенциал для оптимизации систем электропитания и, как следствие, необходимость в мониторинге. Для этих целей подходят счётчики электроэнергии EMpro, которые можно интегрировать в соответствующие сети посредством различных интерфейсов.