Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Источники питания для автоматизации зданий Мы предлагаем компактные и эффективные решения для любых областей электромонтажа. Наш широкий выбор вариантов включает модели для всех стандартных уровней напряжения. Высококачественные компоненты гарантируют безопасность в эксплуатации и надежность.

Источник питания STEP POWER используется для электромонтажа

Наши источники питания и напряжения шин оптимизированы для удовлетворения потребностей современной автоматизации зданий – как в промышленности, так и в частных домах.
Источники питания STEP POWER для распределительных устройств специально разработаны для использования в системах автоматизации зданий. Они являются первыми блоками питания с уровнем эффективности VI, которые могут использоваться как на промышленных объектах, так и в частных хозяйствах. Технология соединения Push-in без инструмента под углом 45° с двойными точками подключения обеспечивает быстрый и простой ввод в эксплуатацию на монтажной рейке или на ровных поверхностях. Источники питания рассчитаны на нагрузку до 120 Вт от 0,5 до 6,5 А, выходное напряжение составляет от 5 до 56 В DC.
STEP POWER с подключением USB для приложений светодиодов и Power over Ethernet также идеально подходят для использования в распределительных устройствах.
Источник питания STEP POWER для шинных систем KNX оптимизирован для современной автоматизации зданий. Это первая на рынке модель с электронным постмодулированным и, следовательно, активным дросселем KNX. Это позволяет динамически адаптироваться к нагрузке подключенных KNX-единиц и тем самым повысить эффективность шинной системы.
Пользовательский интерфейс в виде многофункционального цветного дисплея отображает все необходимые параметры системы KNX и обеспечивает поддержку при вводе в эксплуатацию, расширении и диагностике системы автоматизации зданий.
Компактные блоки питания UNO POWER являются идеальным компонентом узких шкафов управления на промышленных объектах. Источники питания рассчитаны на нагрузку от 25 до 960 Вт, выходное напряжение составляет от 5 до 48 В DC.

  • STEP POWER для KNX обеспечивает простой анализ благодаря интегрированному пользовательскому интерфейсу – все необходимые параметры системы KNX с первого взгляда
  • Особенно узкие и плоские источники питания
  • Экономия энергии благодаря высокому КПД и особенно низким потерям на холостом ходу
  • Применение во всем мире благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного и постоянного тока
  • Прочность и надежность при температуре от -40 до 70 °C

Источник питания шины для KNX STEP POWER Шина KNX становится прозрачной

  • Простой анализ благодаря встроенному пользовательскому интерфейсу – все необходимые параметры системы KNX с первого взгляда
  • История может быть вызвана как функция диагностики в меню
  • Уникальная схема динамического дросселя KNX для повышения эффективности

Источники питания STEP POWER для всех областей Оптимальное решение для небольших приложений

  • Первый источник питания на DIN-рейку с зарядным устройством USB типа A и C
  • Питание коммутатора PoE с регулируемым STEP POWER от 48 до 56 В
  • Плоское светодиодное исполнение для централизованного или децентрализованного питания светодиодных ламп

Источники питания STEP POWER Сэкономьте место в распределительном устройстве с источниками питания STEP POWER

  • Узкая конструкция для оптимальной экономии места
  • Быстрое встраивание благодаря технологии Push-in без инструмента
  • Сокращение кабельной разводки с двойными точками подключения