Системы связи для жилого здания
Цифровизация позволяет получать информацию о ситуации в жилых зданиях и управлять ею при помощи интеллектуального контроллера даже посредством удаленного доступа. COMPLETE line предлагает решения для надежной и безопасной удаленной связи с умными зданиями.
Системы связи здания, как правило, располагаются в главной распределительной подстанции, хотя она скорее не предусмотрена для распространенного формата REG. Поэтому шкафы управления REG часто содержат медиапанели, не привязанные к формату.
Если в процессе контроля различных потребителей в жилом доме регистрируются критические состояния, то в определенных случаях SMS-реле отправляет короткое сообщение на мобильные устройства. Это позволяет быстро реагировать на сообщения от датчиков уровня, датчиков контроля насосов или других систем об ошибках и возможных повреждениях. В этом случае можно квитировать тревогу по мобильному телефону или отправив СМС на реле, чтобы принять меры.
Контроллер реализует значительно больше функций по мере необходимости. Он собирает, хранит и анализирует данные в практически неограниченном объеме. Эти данные используются при автоматизированной связи между устройствами и подключенным удаленно активным пользователем. В умном доме часто используются такие системы, как Raspberry Pi.
В случае большого количества точек подключения и интегрированных устройств или интенсивном мониторинге и управлении рекомендуется использовать промышленный контроллер. COMPLETE line предлагает, например, программируемые логические релейные модули PLC logic или контроллеры серии PLCnext, включая интеграцию в облако.
В качестве связующего элемента между различными устройствами используются коммутаторы. При этом количество подключенных устройств, активность сети и объем данных определяют требования к инфраструктуре ИТ. COMPLETE line предлагает большое количество неуправляемых и управляемых коммутаторов высокого промышленного качества и с большим набором специальных функций. Панели управления предоставляют прямой доступ ко всей ИТ-инфраструктуре, делают видимыми данные здания и, в зависимости от настроек, обеспечивают прямое управление.
За счет подключения сетей данных к интернету возникает потребность в их защите, особенно от удаленного доступа к контроллеру различных устройств. Система безопасности предлагает комплексную защиту от неавторизованного доступа.