Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Реле и логические модули для электромонтажа Простое управление, надежная коммутация и управление цифровыми и аналоговыми сигналами – вот что означает наша система логических реле PLC logic.

Электрик вставляет релейную систему в шкаф управления

Коммутация и управление сигналами ввода/вывода с помощью высококомпактной и гибкой системы. Для этого объедините штекерные реле серии PLC-INTERFACE с программируемым логическим модулем PLC logic и создайте свое индивидуальное решение для небольших задач автоматизации.

  • Гибкие возможности комбинирования благодаря индивидуальной комплектации канала как входа или выхода, а также релейного или аналогового модуля
  • Высокая степень готовности и быстрая замена реле благодаря штекерным коммутационным элементам
  • Простая и безопасная интеграция в системы автоматизации более высокого уровня с подключением к сети через RS-485 Modbus/RTU
  • Децентрализованный доступ к данным процесса благодаря управлению через веб-интерфейс

PLC logic: Гибкая система логических реле Высококомпактное управление цифровыми и аналоговыми сигналами

  • Возможность гибкого комбинирования: модульная конструкция с реле и аналоговыми модулями
  • Простота реализации проектов благодаря интуитивному ПО
  • Простая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU с RS-485
  • Функциональность децентрализованной системы управления поддерживается даже при отказе связи

PLC-INTERFACE: Высококомпактная релейная система Тонкие и мощные релейные модули образуют надежную основу для системы логических реле

  • Со штекерными электромеханическими и полупроводниковыми реле
  • Простота в обращении и большой ассортимент принадлежностей
  • Простая интеграция в сеть благодаря Modbus/RTU с RS-485
  • Варианты реле для любого применения и специальных функций, таких как ручное управление и функции безопасности