Proteção contra sobretensão para edifícios industriais Uma falha na produção acarreta, frequentemente, custos e despesas muito elevadas. Com uma proteção contra sobretensão adequada é possível aumentar a disponibilidade das instalações de produção. Além disso, sem a proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas adequada, muitas instalações não são protegidas e não obtêm licença de operação. Mas o que preciso de ter em atenção para a seleção dos equipamentos de proteção adequados?

Renderização de um edifício industrial com vista de cada andar

A seleção dos dispositivos de proteção adequados não é difícil. Elaboramos um guia de seleção especialmente para instalações industriais, o qual lhe apresenta uma vista geral dos dispositivos de proteção adequados para o respetivo local de instalação.

Pode encontrar informações mais detalhadas nos documentos informativos. Aqui descrevemos o que deve ter em atenção para a seleção correta do fusível de backup dos SPD. No segundo documento informativo fica a saber o que distingue o nosso dispositivo de proteção combinado T1+T2 special de outros dispositivos de proteção combinados.

Guia de seleção interativo para instalações industriais

Image Map Edifício industrial: Guia de seleção interativo para instalações industriais
Estação de transformador
Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas combinado encaixável com fusível integrado (sistema TN-C) I+II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Estação de transformador
Subdistribuição
Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias encaixável, (TN-S, sistema TT), com contacto de sinalização remota
Type 2 surge arrester - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Subdistribuição
NSHV
Dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas combinado encaixável (TN-S, sistema TT) I + II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Equipamento final, trifásico
Proteção de equipamentos encaixável, com fusível integrado (TN-S, sistema TT), com contacto de sinalização remota III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Equipamento final, trifásico
Equipamento final, monofásico
Proteção contra sobretensão para redes de distribuição de energia monofásicas com contacto de sinalização remota, III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Equipamento final, monofásico
Instalação fotovoltaica
Proteção contra descargas atmosféricas/sobretensão para sistemas fotovoltaicos de tensão contínua, PV I + II / PV T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Instalação fotovoltaica
Estação de carga
Proteção encaixável contra descargas atmosféricas/sobretensão CHARX protect para estações de carga, com contacto de sinalização remota, I + II / T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Estação de carga
Ethernet incl. PoE
Proteção contra sobretensão, Class EA (CAT.6A), para Ethernet (até 10 GBit/s), para PoE+ (60 V)
Surge protection device - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet incl. PoE
Sinais digitais
Proteção contra sobretensão para dois fios individuais com potencial de referência comum, com ligação push-in e indicação de estado
Surge protection device - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Sinais digitais
Sinais analógicos, 0/4...20 mA, 0...10 V
Proteção para um circuito de sinal de 2 fios sem potencial de terra, compatível com HART, com ligação push-in e indicação de estado
Surge protection device - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Sinais analógicos, 0/4...20 mA, 0...10 V
Medição da temperatura de 2, 3 e 4 condutores (por ex., Pt 100)
Proteção para um circuito de sinal de até 4 fios sem potencial de terra, sem resistência longitudinal, com ligação push-in e indicação de estado
Surge protection device - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Medição da temperatura de 2, 3 e 4 condutores (por ex., Pt 100)