Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Comutar sinais com fiabilidade – em espaços reduzidos

Os sistemas de relés da Phoenix Contact constituem uma interface de alto desempenho e fiável entre o controlador e os periféricos da instalação. A tecnologia Lead-Frame na gama de relés PLC-INTERFACE representa o fundamento sólido para a comutação, isolamento e amplificação fiáveis de sinais.

Além disso, são usados relés eletromecânicos e de estado sólido – esta combinação dá provas do seu valor todos os dias em milhões de ciclos de comutação e comutações de relés.

Inovação, paixão e espírito pioneiro

Em 1996, a Phoenix Contact estabeleceu um marco na tecnologia de relés: a tecnologia Lead-Frame foi integrada, pela primeira vez, em módulos de relé com uma largura total de 6,2 mm. Isto mantém-se algo inovador no mercado.

ir para a página do produto
Figura do produto Sistema de relés PLC com tecnologia Lead-Frame
Grande plano de um módulo de relé com tecnologia Lead-Frame

Tecnologia Lead-Frame Vantagens:

A tecnologia Lead-Frame permite:

  • Componentes eletrónicos moldados, como díodos, combinações RC e LEDs para ligações de funções e de proteção integradas diretamente na base de relés
  • Gestão térmica otimizada evita aquecimentos pontuais e prolonga a vida útil dos componentes eletrónicos
  • Tecnologia comprovada para sistemas de relés altamente compactos
  • Construção sustentável graças a componentes facilmente separáveis
  • Cablagem simples com tecnologia push-in e de união roscada
 Tutorial do software Logic+ no ecrã de um computador portátil com módulo PLC logic

Tendências de relés

Digitalização e interligação em conjunto com poupança de espaço e um comportamento de comutação otimizado para elevada disponibilidade: são estas as tendências que a Phoenix Contact já oferece de série na sua série de relés modular PLC-INTERFACE. O portfólio de produtos permite operar aplicações especiais, assim como todas as aplicações comuns de todas as indústrias.

  • Sistemas de relés altamente compactos com manuseamento simples e funções integradas até à ligação sem erros a controladores por cablagem do sistema
  • Relés eletromecânicos e de estado sólido são combinados em equipamentos de comutação híbridos
  • Relés de condução forçada para elevada fiabilidade
  • Relés DC com correntes de comutação elevadas necessários para, p. ex., iluminações LED e unidades de carregamento
  • Expansão simples da série de relés PLC para o módulo lógico PLC logic com ligação a redes
  • Digitalização dos relés, como também configuração e acesso por app
Produção de módulos de relé PLC: centro de verificação de alta tensão

Produção de módulos de relé PLC com tecnologia Lead-Frame Qualidade até o mais pequeno pormenor

Apenas verificando o mais pequeno pormenor se pode ter a certeza de que a qualidade está certa. Em algumas produções de plástico e de metal, produzimos os componentes que mais tarde serão a base para os componentes de alta qualidade.
É claro que todos os produtos são sujeitos a uma verificação completa.
A Phoenix Contact aplica a sua própria competência e know-how em vários aspetos. Nos departamentos de projeto e desenvolvimento, são continuamente implantadas
ideias de produtos inovadores.