Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Solução de fonte de alimentação compacta para aplicações que se orientam pelo preço Uma solução de fonte de alimentação segura é necessária mesmo em aplicações que tenham como prioridade a poupança de espaço e a rentabilidade.

Solução de fonte de alimentação compacta composta por fonte de alimentação e disjuntor eletrónico de proteção em calha DIN

Com a combinação da compacta fonte de alimentação UNO POWER e disjuntor eletrónico de proteção de equipamentos CBMC pode assegurar uma elevada disponibilidade da instalação mesmo em espaços reduzidos. A fonte de alimentação UNO POWER oferece um diagnóstico fácil da tensão de saída através de um contacto de comutação sem potencial de terra. Além disso, a economia de espaço é possível devido à elevada densidade de potência e economia de energia devido ao alto grau de eficiência.

Solução de fonte de alimentação compacta
Fonte de alimentação UNO POWER
Fonte de alimentação compacta para aplicações que se orientam pelo preço.
Saber mais
Fonte de alimentação UNO POWER
Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos
Os disjuntores eletrónicos de proteção multicanais protegem a sua instalação.
Saber mais
Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos

Vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando graças à reduzida largura total
  • Eficiente graças às reduzidas perdas em vazio e elevado grau de eficiência
  • Fácil diagnóstico de sistema da tensão de saída através do contacto de comutação sem potencial de terra e do LED DC OK
  • Flexível devido ao fácil ajuste da tensão de saída e da corrente nominal dos canais individuais
  • Alinhável sem distância mínima em relação aos módulos adjacentes

Aspetos essenciais da solução Power Reliability