SAC-8PY-M/2XF VP
-
Y distributor
1454972
Y distributor, 8-position, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A and Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, Parallel distributor
Detalhes dos produtos
| Product type | Y-distributor |
| Number of positions | 8 |
| No. of cable outlets | 2 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Thread type | M12 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal current IN | 2 A |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 39 mm |
| Height | 16 mm |
| Length | 52.5 mm |
| Center distance | 21 mm |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M12 SPEEDCON |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Connection 3 | |
| Type | Socket straight M12 SPEEDCON |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| M12 | |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| N.º de artigo | 1454972 |
| Pcs./Emb | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 5 Unidade |
| Chave comercial | AF1 |
| Chave de produto | AF1GAC |
| GTIN | 4046356577205 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,36 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 34,36 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 1,991 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA