clipx WIRE assist worker assistance system for efficient conductor preparation

Worker assistance system for wire preparation

The clipx WIRE assist worker assistance system enables efficient conductor processing. The software-supported system guides users through the process of semi-automated conductor processing, automatically controls the relevant output devices, and provides the necessary information based on CAE data.

Mais informações

Vantagens

  • Utilização confortável graças às interfaces intuitivas e à fácil importação de dados de programas CAE
  • Elevada segurança dos processos através da preparação do condutor baseada em software com controlo direto do dispositivo
  • Aumento da eficiência e flexibilidade através da possibilidade de utilização móvel e do posicionamento ideal de ferramentas manuais, ferramentas automáticas e sistemas de impressão

Sistema de assistência ao operador para a preparação eficiente de condutores

Na construção industrial de quadros de comando, tal como antigamente, os procedimentos têm uma enorme componente de trabalho manual. Ainda existe um considerável potencial, principalmente na preparação e no processamento dos condutores. Assim, esta demorada atividade é responsável por mais de metade das horas de trabalho do responsável pela construção de quadros de comando. O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar este potencial da melhor forma possível no âmbito da economia e flexibilidade.

O sistema de assistência ao operador baseado em software clipx WIRE assist para a preparação eficiente de condutores

Preparação de condutores baseada em software

Processos seguros através da preparação do condutor baseada em software

As informações de cablagem necessárias para o processamento baseado em software são exportadas a partir de programas CAE comuns. Estas informações são carregadas no sistema clipx WIRE assist. Além disso, uma função de Editor integrada permite a recolha dos dados de forma manual.

Com base nos dados, o operador é orientado ao longo do processo parcialmente automatizado de produção de condutores com a ajuda do software clipx WIRE assist. Os dispositivos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cablagem são exibidas automaticamente no monitor de forma visualmente apelativa e de fácil compreensão.

Mulher a trabalhar sentada no sistema de assistência ao operador Clipx WIRE assist

Configuração ergonómica do local de trabalho

Flexível graças ao conceito ergonómico e mobilidade

A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist satisfaz os requisitos ao nível da ergonomia. O sistema oferece a vantagem de poder alternar entre uma posição de trabalho sentada e em pé e também de adaptar à estatura corporal e/ou à atividade a ser realizada. O excelente posicionamento dos sistemas de impressão e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador diminui a distância, contribuindo, assim, para a ergonomia.

O sistema de assistência ao operador assenta sobre quatro rodas giratórias com travão, tornando-o portátil. Assim, o sistema pode ser usado de forma descentralizada, em qualquer lugar, reduzindo ou eliminando deslocações desnecessárias.

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Estruturado através da aplicação do princípio 5S

O conceito do sistema é baseado em princípios Lean como o 5S.
Estes princípios ajudam a eliminar o caos para permitir uma organização.

Graças à utilização de inserções multicamadas em espuma rígida, em que cada ferramenta e meio auxiliar apresenta um recesso predefinido, é possível obter tempos de pesquisa e acesso curtos. Assim, as ferramentas utilizadas com maior frequência são mais facilmente acessíveis e as ferramentas menos usadas são posicionadas numa área um pouco mais afastada.

Configuração modular e individual do sistema de assistência ao operador A estrutura modular do sistema concede ao utilizador o respetivo grau de liberdade na configuração do seu local de trabalho.

Colocação de ferramentas automáticas na bancada de trabalho do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Configuração modular do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Sistema de assistência ao operador Clipx WIRE assist com todos os extras
Colocação de ferramentas automáticas na bancada de trabalho do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

As ferramentas automáticas e os sistemas de impressão podem ser posicionados na superfície da mesa. Os acessórios como tomadas, prateleiras ou recipientes para a recolha de materiais residuais podem ser, se necessário, fixados diretamente à mesa de trabalho do sistema.

Configuração modular do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Com os respetivos acessórios, as ferramentas automáticas e os sistemas de impressão podem ser montados diretamente na bancada de trabalho do sistema de assistência ao operador, de forma a poupar espaço. Nos braços de apoio e nas colunas, estão instaladas guias, as quais permitem a fixação de outros acessórios.

Sistema de assistência ao operador Clipx WIRE assist com todos os extras

O posicionamento dos dispositivos em altura e a orientação do trabalho é altamente flexível e também pode ser adaptado às necessidades pessoais e aos requisitos da tarefa.

Por meio do sistema de orientação do condutor, um grande número de condutores diferentes pode ser armazenado e disponibilizado diretamente na máquina de corte automática.

Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

O sistema de assistência ao operador para a preparação eficiente de condutores
clipx WIRE assist
A utilização de sistemas de assistência ao operador aumenta a produtividade, maximiza a segurança dos processos e garante um fluxo de produção sem problemas. O clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma ferramenta baseada em software que permite uma cablagem e preparação eficiente de condutores.
Ir para o folheto
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist