SAC-3P-M12MS/BI-1L-S
-
Valve connector
1534122
Valve connector type B, 11 mm contact spacing, vertical connector M12
Detalhes dos produtos
Product type | Valve connector adapter |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 1 |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Connection method | M12 connector |
Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
0.6 Nm (Valve connector) |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Seal material | TPU |
Material housing valve plug | PBT |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Contact material | CuSn |
Valve plug contact insert material | PBT |
Contact surface material | Ag |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Status display | LED (yellow) |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 3 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Valve connector BI (11 mm) |
Number of positions | 3 |
Material | CuSn (Contact) |
Ag (Contact surface) | |
PBT (Contact carrier) | |
PBT (Housing) | |
Protective circuit | Z diode |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Valve connector) |
M12 | |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
N.º de artigo | 1534122 |
Pcs./Emb | 5 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1GDA |
GTIN | 4046356026482 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,38 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 33,46 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA