FTPR-3/5S
-
Test plug
3069965
Test plug, With twist grip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 5, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Detalhes dos produtos
Product type | Test plug terminal block |
Number of positions | 5 |
Pitch | 8.2 mm |
Potentials | 5 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 1.31 W |
Nominal cross section | 6 mm² |
Test socket torque | 0.5 |
Note | The conductor cross-section depends on the cable lug used |
Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
Nominal current | 20 A |
Maximum load current | 20 A |
Nominal voltage | 400 V AC/DC |
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Dimensional drawing |
|
Width | 71.6 mm |
Height | 86 mm |
Pitch | 8.2 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material | PA |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
N.º de artigo | 3069965 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | BE6 |
Chave de produto | BE6113 |
GTIN | 4055626273679 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 381,6 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 380 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0d5c917f-023e-45b7-aacd-3e2af0b5b2a6 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
FBS 3-8 - Plug-in bridge 3030297
-
FBS 4-8 - Plug-in bridge 3030307
-
FBS 5-8 - Plug-in bridge 3030310
-
FBSRH 2-8 - Short-circuit connector 3033802
-
FBSRH 3-8 - Short-circuit connector 3033803
-
FBSRH 4-8 - Short-circuit connector 3033804
-
FBS 1/3-8 - Plug-in bridge 3032363
-
FBS 2-8 CT - Plug-in bridge 3033830
-
FBS 3-8 CT - Plug-in bridge 3033831
-
FBS 4-8 CT - Plug-in bridge 3033832
-
FBS 2-8 BU - Plug-in bridge 3032567
-
FBS 3-8 BU - Plug-in bridge 3032570
-
FBS 4-8 BU - Plug-in bridge 3032583
-
FBS 5-8 BU - Plug-in bridge 3032596
-
FBS 6-8 BU - Plug-in bridge 3032677
-
FBS 10-8 BU - Plug-in bridge 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Test plug strip 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Test plug strip 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Test plug strip 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Test plug strip 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Test plug strip 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Test plug strip 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Test plug strip 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Test plug strip 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Test plug strip 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Test plug strip 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack marker strip 0825011
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker for terminal blocks 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker for terminal blocks 0828295
-
US-TM 100 - Marker for terminal blocks 0829255
-
RSCWE 6-3/5 - Test terminal strip 3969921
-
C-FCI 1,5/M3 - Fork-type cable lug 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Fork-type cable lug 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ring cable lug 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ring cable lug 3240021
-
FAME-BAG 260 - Shoulder bag 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Screw 3069467
Vantagens
Space saving, thanks to offset test socket arrangement
Easy and time saving, thanks to functional grouping of switching operations
Cost-effective, thanks to the tailored, modular design and use of standardized CLIPLINE complete accessories
Safe, thanks to guided operation with patented twist grip
The integrated, robust switch contact is designed for the most stringent demands, and the use of high-quality materials ensures the transmission of signal currents, even after multiple actuations
The automatically generated transformer short circuit and the shock-proof design ensure the highest degree of safety during measurement
Maximum safety with leading and automatic transformer short circuit
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA