Bornes porta-fusível PT

Bornes porta-fusível, bornes de componente e bornes para díodos

Os bornes porta-fusível permitem-lhe alojar fusíveis de diferentes formatos e correntes nominais. As variantes de vários níveis permitem-lhe passar um potencial protegido ou não protegido através de apenas um borne. A área de aplicação é ampliada com variantes para a utilização em área com atmosfera potencialmente explosiva com tipo de proteção contra ignição Ex nA. Com os bornes de componentes e bornes para díodos, também dispõe de réguas de bornes com LED, díodos de bloqueio ou resistências.

Go to Product Detail Page for item 3035688
STME 6-BE - Component terminal block
STME 6-BE - Component terminal block
3035688

Component terminal block, If several diode terminal blocks need adding to the DIN rail, a spacer plate must be placed between them., for installing components that can be individually selected, nom. voltage: 500 V, nominal current: 30 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2 , color: gray

Go to Product Detail Page for item 3214322
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Fuse modular terminal block
UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20) - Fuse modular terminal block
3214322

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 60 V, Thermal continuous current Ith: 30 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.14 mm2- 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Vantagens

  • Programa de produtos abrangente para cartuchos de fusível G, fusíveis planos para automóvel e conectores térmicos para disjuntores de proteção
  • Distribuição de potencial simples graças a eixos funcionais contínuos
  • Verificação cómoda dos fusíveis através de ligação de teste de ambos os lados
  • Identificação rápida de fusíveis e porta-fusíveis com falhas independentemente do sentido da corrente graças à indicação de estado LED
  • Os cartuchos de fusível de fácil acesso podem ser substituídos comodamente
  • De contorno igual aos bornes de passagem, bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
Borne porta-fusível

Borne porta-fusível

Cartuchos de fusível

Os cartuchos de fusível de fácil acesso podem ser facilmente aplicados e substituídos. A Phoenix Contact dispõe dos seguintes bornes porta-fusível:

  • Borne de fusível tipo alavanca
  • Borne porta-fusível com tampa de parafuso
  • Borne porta-fusível para montagem de fusíveis planos

É possível montar as seguintes variantes de fusível numa calha metálica com a ajuda de bornes porta-fusível:

  • Fusíveis de proteção de equipamento
  • Fusíveis Midget
  • Fusíveis planos do tipo C e F

Estão disponíveis especialmente para a utilização em sistemas fotovoltaicos os porta-fusíveis e fusíveis do tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm até a um máximo de 1500 V.
Para indicação de erros, nestes bornes tem à sua disposição variantes com indicador luminoso por LED.

Conector porta-fusível aberto é segurado com dois dedos

Conector porta-fusível P-FU

Conector porta-fusível P-FU

Os conectores porta-fusível para cartuchos de fusível do tipo G da Phoenix Contact são adequados para a utilização em bornes básicos de seccionamento e também são particularmente flexíveis:

  • Basta equipar o conector com o tipo de fusível pretendido
  • Proteção contra sobrecarga e curto-circuito numa largura de bornes de apenas 5,2 mm graças à estrutura embutida
  • Contactos de teste em ambos os lados do fusível
  • Identificação rápida de fusíveis com falhas graças a variantes com indicação de defeitos bidirecional
  • Atribuição clara devido a uma possibilidade de marcação
Disjuntores de proteção térmicos encaixáveis TCP montados na calha metálica

Disjuntores de proteção térmicos encaixáveis TCP

Disjuntores de proteção térmicos encaixáveis TCP

Os nossos disjuntores de proteção térmicos TCP oferecem-lhe uma proteção perfeita contra sobrecarga para os seus consumidores indutivos em sistemas de distribuição de corrente. A função de comutação integrada dos disjuntores de proteção permite a reativação imediata, minimizando assim os tempos de paragem da sua instalação.

  • Adequado para bornes de fusíveis planos tipo C graças a contactos de encaixe normalizados
  • Tempos de paragem reduzidos graças a nova ligação imediatamente após o disparo
  • Utilização como interruptor para ligar e desligar circuitos
  • Instalação com poupança de espaço graças ao formato estreito
Bornes de componentes com LED vermelho e ligação push-in montados em calha metálica

Bornes de componentes e para díodos

Bornes de componentes e para díodos

Pode utilizar os bornes de componentes e para díodos em várias aplicações. Também foram tidos em conta os requisitos de segurança: a impressão dos diagramas de circuitos ou símbolos reduzem significativamente o risco de uma cablagem incorreta. Os vários componentes eletromecânicos e elétricos dos bornes possuem utilidades diferentes. São necessários para os seguintes casos de aplicação:

  • Os bornes com o componente LED são utilizados para a visualização dos estados operacionais numa instalação.
  • Bornes para díodos com os díodos de bloqueio são necessários para proteger componentes contra correntes de retorno ou resistências.
  • Os bornes de componentes com resistências são utilizados para a limitação e distribuição de corrente e de tensão.
Operação do software de engenharia clipx ENGINEER num ecrã de tablet

Planeamento eficiente com clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite o planeamento mais eficiente do que nunca de réguas de bornes, placas de montagem completas e caixas de junção, bem como a sua encomenda e a transmissão de dados contínua para a produção – em qualquer local de trabalho. Acelere o seu planeamento com interfaces inteligentes para o seu programa ECAD e para as aplicações e os configuradores da Phoenix Contact.

Brochura de produtos de réguas de bornes aberta

Brochura de produtos Réguas de bornes

Downloads

Pretende obter mais material impresso sobre as nossas réguas de bornes? A seguir, encontra diversas brochuras sobre o tema de réguas de bornes. Para além da brochura de produtos, pode encontrar uma brochura sobre o sistema de réguas de bornes CLIPLINE sistema complete e sobre os testes de qualidade das réguas de bornes.