Cabos do sistema com conectores D-SUB e FLK

Cabos do sistema com conectores D-SUB e FLK

Os cabos do sistema com conectores D-SUB ou FLK são a ligação 1:1 rápida e sem erros entre o equipamento de automação e a barca de terminação. Escolha entre uma grande variedade de cabos do sistema pré-montados com diferentes números de polos. A ligação é feita com fios individuais, réguas de pinos ou de tomadas. Os nossos serviços para si: para além dos comprimentos padrão entre 0,5 m e 10 m, oferecemos-lhe cabos do sistema no seu comprimento individual.

Contacte-nos para mais informações sobre os produtos

Vantagens

  • Serviço abrangente: comprimentos padrão de 0,5 a 10 m, bem como comprimentos individuais
  • Elevada capacidade de condução de corrente graças a uma grande secção do condutor por fio individual
  • Flexível graças a extremidade aberta do cabo incluindo marcação de condutores individuais
  • Versões sem halogéneo para requisitos mais elevados de proteção contra incêndio, bem como variantes em PVC
VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configurador para cablagem do sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cablagem do sistema para controladores

Configure a sua solução Plug and Play individual. A interface do utilizador intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseamento fácil. Com apenas alguns cliques, pode selecionar os componentes da sua solução que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Comparação dos cabos do sistema VARIOFACE

Os nossos cabos do sistema VARIOFACE são divididos entre cabos do sistema com conectores IDC/FLK ou cabos do sistema com conectores D-SUB. Cada categoria está disponível com cabo de PVC ou cabo sem halogéneo. Além disso, estes cabos estão disponíveis tanto blindados como não blindados. Dependendo das suas necessidades, o cabo montado está disponível com conectores de ambos os lados ou montado de um lado com uma extremidade de cabo aberta.

Cabo do sistema VARIOFACE com conectores IDC/FLK
Cabo do sistema VARIOFACE com conectores D-SUB
Cabo do sistema VARIOFACE com conectores IDC/FLK

Cabo do sistema VARIOFACE com conectores D-SUB

Secção do condutor 0,14 mm² 0,25 mm²
Corrente máx. por condutor 1 A 2 A
Tipo de condutor PVC/sem halogéneo PVC/sem halogéneo
Versão Blindado/não blindado Blindado
Conectores Um ou dois lados com a extremidade do cabo aberta Um ou dois lados com a extremidade do cabo aberta

Comprimentos padronizados e individuais para os cabos do sistema Ligação com réguas de pinos/tomadas ou através de fios individuais com codificação por cores e numeração, bem como comprimentos selecionáveis e individuais de 0,2 a 100 m.

Portfólio de conectores D-SUB alinhado
Portfólio de conectores IDC/FLK alinhado
Portfólio completo de conectores D-SUB para extremidade do cabo aberta
Portfólio completo de conectores IDC/FLK para extremidade do cabo aberta
Portfólio de conectores D-SUB alinhado

Variantes:

  • Régua de tomadas e de pinos
  • Régua de tomadas sobre régua de tomadas
  • Régua de pinos sobre régua de pinos
  • Secção do condutor por fio: 0,25 mm²
  • Capacidade de condução de corrente por fio: 2 A
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC ou sem halogéneo, blindados)

Portfólio de conectores IDC/FLK alinhado

Variantes:

  • Régua de tomadas sobre régua de tomadas
  • Secção do condutor por fio: 0,14 mm²
  • Capacidade de condução de corrente por fio: 1 A
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, não blindado)
    14, 16, 40, 50 (PVC, blindado)
    14, 50 (sem halogéneo, não blindado)

Portfólio completo de conectores D-SUB para extremidade do cabo aberta

Variantes:

  • Régua de tomadas para extremidade aberta do cabo
  • Régua de pinos para extremidade aberta do cabo
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, blindado)

Portfólio completo de conectores IDC/FLK para extremidade do cabo aberta

Variantes:

  • Régua de tomadas para extremidade aberta do cabo
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, não blindado)

Extremidade do cabo aberta com 50 fios individuais

Codificação por cores da extremidade de cabo aberta

Flexível graças à extremidade aberta do cabo com marcação de condutores individuais

O sistema de codificação intuitivo por cores e números permite a atribuição direta de fios. A atribuição clara das unidades e das dezenas dos dígitos pelo simples sistema de codificação por cores permite uma marcação clara. Assim, p. ex., a cor castanha representa sempre o dígito "1" e a cor amarela o dígito "4". Assim, o fio com a marcação castanha-amarela é sempre o fio número 14.

Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha um resumo da cablagem de sistema para controladores. Saiba como encontrar a tecnologia de ligação adequada para a transmissão de sinais, dados ou potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos do sistema e módulos de cablagem do sistema