Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PT 2X1-12DC/FM-ST - Surge protection plug
2920117

Surge protection plug with integrated diagnostic and status indicator on the module and remote indication contact for two signal wires with common reference potential. Nominal voltage: 12 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Permanent protective device monitoring with optical signaling via LED
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules