CTM 2X1- 60DC - Surge protection plug
2838542

LSA-PLUS plug with protective circuit for 2-conductor signal circuits grounded on one side. Nominal voltage: 60 V DC

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology