Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CT 10-18FSR+F/PE-24 - Surge protection plug
2807939

LSA-PLUS plug (COMTRAB CT 10) with coarse/fine surge protection and decoupling resistor for 18 signal lines - GND and GND - PE coarse protection. Nominal voltage: 24 V DC. Version: 10 double wires.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Space-saving due to compact design
Flexible fields of application with modular protective plug
Can be used in LSA-PLUS disconnect and control strips or CT-TERMIBLOCK via adapted connection technology