CSS 7.5-3/3-B
-
Speed starter
1835482
Base module with selectable operator interface, soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 7.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, and braking resistor connection
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários