DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
-
Solid-state relay terminal block
2964296
Power solid-state relay terminal block for actuator, input: 24 V DC, output: 3 - 30 V DC/3 A, terminal block width: 6.2 mm
Detalhes dos produtos
| Note on application | Use of EB 80-DIK... bridges in the DEK terminal blocks: Absorption of humidity from the ambient air as well as an unfavorable tolerance between a larger number of DEK terminal blocks and the EB 80-DIK... bridge may cause (minor) expansion of the DEK housing. When the EB 80-DIK... bridges are used, therefore, it is recommended that these be disconnected after about 10 to 12 DEK terminal blocks and a wire bridge to the next DEK terminal block be inserted in their place. |
| Product type | Solid-state relay module |
| Product family | DEK |
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 01.04.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.17 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 7 mA |
| Typical response time | 40 µs |
| Typical turn-off time | 200 µs |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Transmission frequency | 300 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output voltage range | 3 V DC ... 30 V DC |
| Limiting continuous current | 3 A (see derating curve) |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.2 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection |
| Surge protection |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Tightening torque | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| Item dimensions | |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 56 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2964296 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK6 |
| Chave de produto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918104191 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,27 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 21,33 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8dfa4aad-40af-4b9d-8f7f-0dc8702eae91 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
EB 3- DIK RD - Insertion bridge 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insertion bridge 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insertion bridge 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insertion bridge 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insertion bridge 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Separating plate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator/actuator terminal block 2715979
Vantagens
Actuator version available
EB-DIK insertion bridges
Labeling and mounting with user-friendly modular terminal blocks
Wear-free switching of up to 24 V DC/10 A or 240 V AC/800 mA
Integrated output protective circuit
Integrated input circuit
Status indicator
Zero voltage switch at AC output
Electrical isolation between input and output at up to 2.5 kVrms
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA