Socket, color: gray, standards/specifications: IEC 83, DIN 49440-1
Detalhes dos produtos
Product type
Socket
For country-specific use in
USA
Status display
Glow lamp or LED with preresistor
Width
45 mm
Height
75 mm
Depth
70.5 mm
Color
gray
Insulating material
PA
Contact material
CuZn38
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 60 °C
Standards
Standards/regulations
IEC 83
DIN 49440-1
UL 498
NEMA 5-15
N.º de artigo
2963860
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BG4
Chave de produto
BE7613
GTIN
4017918859138
Peso por unidade (inclusive embalagem)
76,41 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
76,41 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
GR
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c), 7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)