EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40048946| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Double socket, with extended touch protection/shutter, LED display, Pin connector pattern type L, connection method: Push-in spring connection, color: gray, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, DIN rail or direct mounting, standards/specifications: CEI 23-50, Country marking: Italy
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||