EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047709| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Double socket, with light indicator, Pin connector pattern type J, color: green, DIN rail or direct mounting, standards/specifications: SEV 1011, Country marking: Switzerland
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||