VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40047713| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Double socket, with light indicator, Pin connector pattern type CF, connection method: Push-in spring connection, color: green, nom. voltage: 250 V AC (50 Hz), nominal current: 16 A, DIN rail or direct mounting, standards/specifications: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Country marking: Germany
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||