Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniature solid-state relay
2982139

Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 5 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Can be soldered on PCB