OPT- 5DC/ 48DC/100
-
Miniature solid-state relay
2967992
Plug-in miniature solid-state relay, input solid-state relay, 1 N/O contact, input voltage: 5 V DC
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Zero voltage switch at AC output
Switching power of up to 24 V DC/5 A
Can be soldered on PCB